Branche standard
Sistema de manipulación de bolsas
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
Reto
- Movimiento sincronizado de la mandíbula
- Tiempo de ciclo
- Variedad de productos en forma y tamaño del contenido
- Amplia gama de variantes de bolsas
- Gran flexibilidad de proceso
- Protección de la pieza de trabajo
- Entorno polvoriento
Solución
- Accionamiento sincronizado mediante rueda dentada / cremallera
- Cilindros de accionamiento de gran tamaño para tiempos de ciclo rápidos
- Mordazas y carreras ajustables para una gran flexibilidad
- Diferentes geometrías y materiales de garras
- Ampliación funcional mediante diseño modular
- Retención temporal de la fuerza mediante dispositivo de seguridad de presión
- Mecánica cubierta y componentes protegidos contra el polvo
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP54
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 90 ["] |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP54 |
Peso del sistema | 45 [kg] |